Menü Keresés

Zongorapánt Nem fúrt 1.0 mm 30.0 mm 1020.0 mm

Essentra cikkszám:

10206980

Gyártói cikkszám:

1330694

4 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
2 - 19 13.415,2009 Ft
20 - 39 11.402,9217 Ft
40 + 9.692,4821 Ft
Standard csomagolás: 2

A következő szorzatának a rendelése 2

Teljes ár:

26.830 Ft

2 x 13.415,2009 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szárnyvastagság 1.0 mm
Teljes hossz 1020.0 mm
Teljes szélesség 30.0 mm
Zsanér típusa Undrilled Hinge
Vámtarifaszám 8302100090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot