Menü Keresés

Zongorapánt Nem fúrt 0.9 mm 38.0 mm 1020.0 mm

Essentra cikkszám:

10389935

Gyártói cikkszám:

493533

28 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
2 + 7.442,2775 Ft
Standard csomagolás: 2

A következő szorzatának a rendelése 2

Teljes ár:

14.885 Ft

2 x 7.442,2775 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szárnyvastagság 0.9 mm
Teljes hossz 1020.0 mm
Teljes vastagság 0.9 mm
Teljes szélesség 38.0 mm
Zsanér típusa Nem fúrt
Vámtarifaszám 7318190090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot