10192726
1220375
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 19 | 4.918,3807 Ft |
20 + | 1.873,9523 Ft |
Csapágygolyó átmérője | 50.0 mm |
---|---|
Csapágygolyó átmérője | 1.969 in |
Maximális terhelhetőség | 20.0 kg |
Maximális terhelhetőség | 20.0 kg |
Típus | Összeszerelt rész |
Szín | Piros |
Illeszkedés típusa | Nem menetes |
Tájolás | Jobbos |
Vámtarifaszám | 7326909890 |
Terhelési kapacitás | 20.0 kg |
Terhelési kapacitás | 20.0 kg |
Kerék anyaga | PP |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz