10192696
1220372
Mennyiség | Egységár |
---|---|
5 - 49 | 3.420,2532 Ft |
50 + | 1.290,8547 Ft |
Csapágygolyó átmérője | 35.0 mm |
---|---|
Csapágygolyó átmérője | 1.378 in |
Maximális terhelhetőség | 15.0 kg |
Maximális terhelhetőség | 15.0 kg |
Típus | Összeszerelt rész |
Szín | Piros |
Illeszkedés típusa | Nem menetes |
Tájolás | Balos |
Vámtarifaszám | 7326909890 |
Terhelési kapacitás | 15.0 kg |
Terhelési kapacitás | 15.0 kg |
Kerék anyaga | PP |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz