20122836
1222451
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 + | 21,4264 Ft |
Classification | Indicative Seal |
---|---|
Seal Type | Double Locking Seal |
Type | TwinLock |
Locking Mechanism | Acetal (POM) Locking Jaw |
Removability | Manual removal - no tool required |
Strap Material | Polypropylene |
Colour | White |
Tag Width | 12.0 mm |
Tag Width | 0.472 in |
Strap Thickness | 1.3 mm |
Strap Thickness | 0.051 in |
Overall Length | 206.0 mm |
Overall Length | 8.11 in |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz