10402856
550288
Mennyiség | Egységár |
---|---|
20 - 199 | 2.079,3211 Ft |
200 - 999 | 864,4773 Ft |
1000 + | 711,2065 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Grey |
---|---|
Fitting Style | Spring click-in |
Type | 4 |
Body Length | 83.5 mm |
Body Length | 3.287 in |
Distance Between Fixing Holes | 20.0 mm |
Distance Between Fixing Holes | 0.787 in |
Hole Size | 4.5 mm |
Hole Size | 0.177 in |
Overall Width | 10.2 mm |
Overall Width | 0.402 in |
Pin Hole Diameter | 7.7 mm |
Pin Hole Diameter | 0.303 in |
Price per piece incl VAT | 6.0402 GBP |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz