10258903
465796
Mennyiség | Egységár |
---|---|
200 - 399 | 195,5193 Ft |
400 - 599 | 150,405 Ft |
600 + | 120,3239 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Black |
---|---|
Compatible Cable Shape | Round |
Material | PA |
Cable Size | 13.5 - 15.2 mm |
Compatible Hole Diameter | 22.2 mm |
Compatible Hole Diameter | 0.874 in |
Head Length | 22.2 mm |
Head Length | 0.874 in |
Maximum Panel Thickness | 3.2 mm |
Maximum Panel Thickness | 0.126 in |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz