Menü Keresés

Ferrit lapos kábel 20.0 mm 41 Ω 78 Ω A5

A flat cable ferrite with a single core. Ferrite cable cores lower signal noise that comes from power cables or signal lines, by absorbing high-frequency noise and blocking low-frequency noise.
Essentra cikkszám:

10629901

Gyártói cikkszám:

RFS2-15-20-A5

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
84 - 335 314,916 Ft
336 + 283,424 Ft
Standard csomagolás: 84

A következő szorzatának a rendelése 84

Teljes ár:

26.453 Ft

84 x 314,916 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Betéthossz 20.0 mm
Teljes hossz 24.5 mm
Teljes szélesség 20.0 mm
Szín Szürke
Teljes anyag A5
Vámtarifaszám 8504901100

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot