Menü Keresés

Toroid végzáró 10.5 mm 37 Ω 62 Ω K5B

Ez a gyűrűs ferrit hüvelymag burkolat nélkül elérhető.
Essentra cikkszám:

10320167

Gyártói cikkszám:

RT-150-105-120

400 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
200 - 799 127,704 Ft
800 + 114,932 Ft
Standard csomagolás: 200

A következő szorzatának a rendelése 200

Teljes ár:

25.541 Ft

200 x 127,704 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Impedancia 25 MHz 37 Ω
Impedancia 100 MHz 62 Ω
Teljes hossz 12.0 mm
Vámtarifaszám 8504901100

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot