A ferrithüvelyek körkeresztmetszetű kábelek interferenciaszűrésére használhatók, a legkülönbözőbb átmérőjű kábelekhez kaphatók. A kábelt körülvevő A5 anyagú gyűrűk bármilyen elektromágneses interferenciát képesek csillapítani. A poliamid háznak köszönhetően a két fél mag egy mozdulattal összepattintható. A magok könnyen felszerelhetők olyan berendezésekbe, melyeknél felújításra vagy vizsgálatra van szükség. Az impedanciaértékek egymenetes mérésen alapulnak.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Impedancia 100 MHz | Teljes hossz | Impedancia 25 MHz | Külső magasság | Maximális kompatibilis kábelátmérő | Teljes szélesség | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.512,332 Ft - 1.680,368 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
214 Ω
|
1.299 in
33.0 mm
|
141 Ω
|
0.819 in
20.8 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 84,176 Ft - 93,528 Ft | 1400 Raktáron |
73 Ω
|
0.551 in
14.0 mm
|
45 Ω
|
|
|
|
||
| 106,604 Ft - 118,448 Ft | 600 Raktáron |
138 Ω
|
0.63 in
16.0 mm
|
87 Ω
|
|
|
|
||
| 125,148 Ft - 139,052 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
146 Ω
|
0.728 in
18.5 mm
|
101 Ω
|
|
|
|
||
| 182,184 Ft - 202,428 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
260 Ω
|
1.181 in
30.0 mm
|
180 Ω
|
|
|
|
||
| 86,28 Ft - 95,868 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
75 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
39 Ω
|
|
|
|
||
| 90,32 Ft - 100,356 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
72 Ω
|
0.492 in
12.5 mm
|
42 Ω
|
|
|
|
||
| 227,456 Ft - 252,728 Ft | 80 Raktáron |
204 Ω
|
0.925 in
23.5 mm
|
127 Ω
|
|
|
|
||
| 166,876 Ft - 185,416 Ft | 16640 Raktáron |
171 Ω
|
0.748 in
19.0 mm
|
107 Ω
|
|
|
|
||
| 319,568 Ft - 355,076 Ft | 594 Raktáron |
258 Ω
|
1.125 in
28.57 mm
|
164 Ω
|
|
|
|
||
| 170,56 Ft - 189,512 Ft | 192 Raktáron |
163 Ω
|
0.787 in
20.0 mm
|
111 Ω
|
|
|
|
||
| 296,184 Ft - 329,092 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
178 Ω
|
1.102 in
28.0 mm
|
104 Ω
|
|
|
|
||
| 369,448 Ft - 410,496 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
242 Ω
|
1.122 in
28.5 mm
|
143 Ω
|
|
|
|
||
| 338,772 Ft - 376,412 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
209 Ω
|
1.102 in
28.0 mm
|
124 Ω
|
|
|
|
||
| 292,112 Ft - 324,568 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
105 Ω
|
1.142 in
29.0 mm
|
60 Ω
|
|
|
|
||
| 9,164 Ft - 10,18 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
52 Ω
|
0.157 in
4.0 mm
|
33 Ω
|
|
|
|
||
| 13,644 Ft - 15,16 Ft | 8000 Raktáron |
51 Ω
|
0.157 in
4.0 mm
|
32 Ω
|
|
|
|
||
| 10,012 Ft - 11,124 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
55 Ω
|
0.197 in
5.0 mm
|
37 Ω
|
|
|
|
||
| 9,592 Ft - 10,656 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
61 Ω
|
0.197 in
5.0 mm
|
37 Ω
|
|
|
|
||
| 10,028 Ft - 11,144 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
48 Ω
|
0.197 in
5.0 mm
|
27 Ω
|
|
|
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz