Menü Keresés

Hengeres ferrit 0.8 mm 33 Ω 52 Ω K5B

Ez a ferrit hüvelymag burkolat nélkül elérhető.
Essentra cikkszám:

10607022

Gyártói cikkszám:

RRH-25-8-40

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
4000 - 15999 10,4345 Ft
16000 + 9,3931 Ft
Standard csomagolás: 4000

A következő szorzatának a rendelése 4000

Teljes ár:

41.738 Ft

4000 x 10,4345 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Impedancia 25 MHz 33 Ω
Impedancia 100 MHz 52 Ω
Teljes hossz 4.0 mm
Vámtarifaszám 8504901100

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot