10192757
1220378
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 + | 1.419,8665 Ft |
Gauge Length | 2.4 mm |
---|---|
Gauge Length | 0.094 in |
Compatible Inside Diameter | 60.0 mm |
Compatible Inside Diameter | 2.362 in |
Overall Width | 60.0 mm |
Overall Width | 2.362 in |
Overall Height | 50.5 mm |
Overall Height | 1.988 in |
Outside Width | 127.0 mm |
Outside Width | 5 in |
Inside Width | 102.0 mm |
Inside Width | 4.016 in |
Hole Size | 19.0 mm |
Hole Size | 0.748 in |
Style | Non Stacking |
Colour | Natural |
Full Material | Mild Steel |
Commodity Code | 7326909890 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz