A felcsavarozható süllyesztett ütközők használhatók kis berendezések és egyéb kiskereskedelmi termékek talpának. Ezek a lábak külön csavarral, anyával vagy szegeccsel rögzülnek a szerelvényhez, és karcálló anyagból készülnek, hogy védjék a felületeket.
Sorozat szám: SR1590 ,SR5794, SRP0007, SRP0037
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Szín | Talp alakja | Talp magassága | Teljes anyag | Talpátmérő | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10186787 | 13,3076 Ft - 13,3076 Ft | 6 Raktáron |
Natúr
|
Kerek
|
|
Nagy sűrűségű polietilén
|
|
|
| 112,1429 Ft - 247,3279 Ft | 12550 Raktáron |
Fehér
|
Kerek
|
0.591 in
15.0 mm
|
Polivinil-klorid
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 165,6611 Ft - 365,2075 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
Kerek
|
0.984 in
25.0 mm
|
TPE/TPV
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
| 87,4718 Ft - 242,2409 Ft | 8800 Raktáron |
Fekete
|
|
|
TPE/TPV
|
|
||
| 59,4737 Ft - 164,2664 Ft | 4927 Raktáron |
Fekete
|
|
|
TPE/TPV
|
|
||
| 112,1429 Ft - 247,3279 Ft | 148540 Raktáron |
Fekete
|
|
|
Polivinil-klorid
|
|
||
| 24,2467 Ft - 68,2016 Ft | 1825 Raktáron |
Fekete
|
|
|
Kis sűrűségű polietilén
|
|
||
| 116,4693 Ft - 324,3741 Ft | 5400 Raktáron |
Fekete
|
|
|
TPE/TPV
|
|
||
| 50,0269 Ft - 91,36 Ft | 236600 Raktáron |
Fekete
|
|
|
Polivinil-klorid
|
|
||
| 302,1604 Ft - 1.102,0402 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
Kerek
|
0.906 in
23.0 mm
|
Natúr színű gumi
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 78,1893 Ft - 217,289 Ft | 2440 Raktáron |
Fekete
|
|
|
TPE/TPV
|
|
||
| 10089958 | 58,3784 Ft - 161,1473 Ft | 13000 Raktáron |
Fekete
|
|
|
TPE/TPV
|
|
|
| 159,4864 Ft - 159,4864 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
Kerek
|
0.315 in
8.0 mm
|
Kis sűrűségű polietilén
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 68,5782 Ft - 125,122 Ft | 32900 Raktáron |
Fekete
|
|
|
Polivinil-klorid
|
|
||
| 121,1927 Ft - 196,9725 Ft | 44700 Raktáron |
Fekete
|
|
|
Polivinil-klorid
|
|
||
| 93,4274 Ft - 275,5099 Ft | 10000 Raktáron |
Fekete
|
|
|
TPE/TPV
|
|
||
| 121,8088 Ft - 336,85 Ft | 8000 Raktáron |
Fekete
|
|
|
TPE/TPV
|
|
||
| 10252475 | 29,6821 Ft - 74,6475 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
Kerek
|
0.354 in
9.0 mm
|
Natúr színű gumi
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
| 111,5269 Ft - 358,6828 Ft | 75 Raktáron |
Fekete
|
|
|
Kis sűrűségű polietilén
|
|
||
| 49,6298 Ft - 132,0368 Ft | 790 Raktáron |
Fekete
|
|
|
Kis sűrűségű polietilén
|
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz