Menü Keresés

Csavarozható műszerlábak 9.5 mm 16.4 mm LDPE - PIR

Essentra cikkszám:

10085035

Gyártói cikkszám:

12477

1825 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 9999 69,9067 Ft
10000 + 24,8528 Ft
Standard csomagolás: 10000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

69.907 Ft

1000 x 69,9067 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Talp teljes anyaga Kis sűrűségű polietilén
Szín Fekete
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Típus 1
Vámtarifaszám 3926300090
Recycled Content Percentage % 98%

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot