Menü Keresés

Csavarozható műszerlábak 19.0 mm 8.0 mm Natúr színű gumi

Essentra cikkszám:

10252482

Gyártói cikkszám:

462178

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 + 163,4736 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

40.868 Ft

250 x 163,4736 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Talp teljes anyaga Natúr színű gumi
Talp anyaga Natúr színű gumi
Talp alakja Kerek
Szín Fekete
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Rögzítés típusa Menetes szár
Típus Screw-On Feet
Talpátmérő 19.0 mm
Talp magassága 8.0 mm
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot