10383667
471350
Mennyiség | Egységár |
---|---|
20 + | 18.028,929 Ft |
Overall Thickness | 0.8 mm |
---|---|
Overall Thickness | 0.031 in |
Overall Width | 9.5 mm |
Overall Width | 0.374 in |
Overall Length | 274.3 m |
Overall Length | 899.934 ft |
Colour | White |
Commodity Code | 3919908099 |
Roll Length | 274.0 m |
Roll Length | 898.95 ft |
Adhesive Type | Rubber |
Removability | Permanent |
Shape | Continuous |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz