Cover Caps are used to conceal and protect exposed screw or bolt heads, while providing an attractive finish. Caps and washers are supplied separately.
Csavarfejek védelmére terveztük, ideálisak dekorációs célokra.A helyére pattintható, véd a szennyeződés és nedvesség ellen.Például orvosi és ipari alkalmazásokban használatos. Anyag: HDPE, nagy sűrűségű polietilén, Sárgaréz, PA66, PA, Nylon or HDPE, LDPE Szín: Sárga, Ezüst, Natúr, Fekete, Szürke, Bézs, Fehér, Barna, Zöld, Kék, Ibolyaszínű, Piros, Rózsaszín Sorozat szám: SR1811, SR1889
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Szín | M | D | Alkatrész típusa | Teljes anyag | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49,3129 Ft - 63,8654 Ft | 67185 Raktáron |
Natúr
|
|
|
Alátét
|
Poliamid 66
|
Washer
|
||
| 20,7832 Ft - 28,9927 Ft | 15750 Raktáron |
Fekete
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Sapka
|
Poliamid 66
|
2
|
||
| 50,4075 Ft - 69,8295 Ft | 8950 Raktáron |
Fehér
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Sapka
|
Poliamid 66
|
k3
|
||
| 50,4075 Ft - 69,8295 Ft | 5500 Raktáron |
Fehér
|
0.61 in
15.5 mm
|
|
Sapka
|
Poliamid 66
|
2
|
||
| 25,2037 Ft - 35,1533 Ft | 12900 Raktáron |
Fekete
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Sapka
|
Poliamid 66
|
2
|
||
| 14,5665 Ft - 20,3342 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
|
|
Alátét
|
Poliamid 66
|
Washer
|
||
| 50,4075 Ft - 69,8295 Ft | 5927 Raktáron |
Szürke
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Sapka
|
Poliamid 66
|
k3
|
||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Szürke
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Sapka
|
Nagy sűrűségű polietilén
|
k4
|
|||
| 250 Raktáron |
Zöld
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Sapka
|
Nagy sűrűségű polietilén
|
k4
|
|||
| 24,3196 Ft - 38,5353 Ft | 100 Raktáron |
Sárga
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Sapka
|
Nagy sűrűségű polietilén
|
k5
|
||
| 24,3196 Ft - 38,5353 Ft | 34750 Raktáron |
Szürke
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Sapka
|
Nagy sűrűségű polietilén
|
k5
|
||
| 24,3196 Ft - 38,5353 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kék
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Sapka
|
Nagy sűrűségű polietilén
|
k5
|
||
| 210 Raktáron |
Barna
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Sapka
|
Nagy sűrűségű polietilén
|
k5
|
|||
| 24,3196 Ft - 38,5353 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Szürke
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Sapka
|
Nagy sűrűségű polietilén
|
k4
|
||
| 24,3196 Ft - 38,5353 Ft | 22500 Raktáron |
Piros
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Sapka
|
Nagy sűrűségű polietilén
|
k5
|
||
| 24,3196 Ft - 38,5353 Ft | 45250 Raktáron |
Bézs
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Sapka
|
Nagy sűrűségű polietilén
|
k5
|
||
| 24,3196 Ft - 38,5353 Ft | 17150 Raktáron |
Barna
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Sapka
|
Nagy sűrűségű polietilén
|
k5
|
||
| 24,3196 Ft - 38,5353 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Szürke
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Sapka
|
Nagy sűrűségű polietilén
|
k4
|
||
| 24,3196 Ft - 38,5353 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Bézs
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Sapka
|
Nagy sűrűségű polietilén
|
k4
|
||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Sárga
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Sapka
|
Nagy sűrűségű polietilén
|
k4
|
|||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz