Menü Keresés

Fedősapkák 16.6 mm 9.0 mm Nylon or HDPE Fekete

A fedősapka csavarfejek védő és dekoratív megoldásaként szolgálnak. Fekete poliamidból készül és megfelelő alátéttel (külön rendelhető) használható.
Essentra cikkszám:

10048061

Gyártói cikkszám:

006206259901

6200 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 999 34,2959 Ft
1000 + 24,589 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

17.148 Ft

500 x 34,2959 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
M 9.0 mm
Alkatrész típusa Sapka
Típus 2
Teljes anyag Poliamid 66
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot