Extension springs are helical coil springs designed to absorb energy while resisting pulling forces. The further they are stretched, the more force is generate, making them ideal for bringing two components together.
Common applications include Throttle Turn Mechanisms in Automotive, Trampolines, Fitness Equipment and Vibration Dampening Systems.
It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both extended and non-extended states. Anyag: Rozsdamentes acél, Szénacél Sorozat szám:
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Terhelt hossz | Rugósebesség | Kezdeti feszesség | Teljes hossz | Anyag | Teher a terhelési hosszon | Külső átmérő | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 443,5896 Ft - 590,4178 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
0.85 N
0.85 N
|
0.882 in
22.4 mm
|
Szénacél
|
9.21 N
9.21 N
|
|
||
| 443,5896 Ft - 590,4178 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
0.85 N
0.85 N
|
0.752 in
19.1 mm
|
Szénacél
|
9.21 N
9.21 N
|
|
||
| 775,8417 Ft - 840,4907 Ft | 30 Raktáron |
|
|
1.48 N
1.48 N
|
1.37 in
34.8 mm
|
Rozsdamentes acél
|
16.30 N
16.30 N
|
|
||
| 775,8417 Ft - 840,4907 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
1.48 N
1.48 N
|
2.252 in
57.2 mm
|
Rozsdamentes acél
|
16.30 N
16.30 N
|
|
||
| 887,5055 Ft - 963,9151 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
1.48 N
1.48 N
|
3.5 in
88.9 mm
|
Rozsdamentes acél
|
16.30 N
16.30 N
|
|
||
| 905,1396 Ft - 981,549 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
6.30 N
6.30 N
|
1.252 in
31.8 mm
|
Rozsdamentes acél
|
69.66 N
69.66 N
|
|
||
| 905,1396 Ft - 981,549 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
6.30 N
6.30 N
|
2 in
50.8 mm
|
Rozsdamentes acél
|
69.66 N
69.66 N
|
|
||
| 1.522,289 Ft - 1.657,4738 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
23.22 N
23.22 N
|
3 in
76.2 mm
|
Rozsdamentes acél
|
258.22 N
258.22 N
|
|
||
| 963,9151 Ft - 1.046,1979 Ft | 30 Raktáron |
|
|
6.30 N
6.30 N
|
5 in
127.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
69.66 N
69.66 N
|
|
||
| 1.516,4017 Ft - 1.645,7133 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
10.28 N
10.28 N
|
2.752 in
69.9 mm
|
Rozsdamentes acél
|
114.19 N
114.19 N
|
|
||
| 1.586,9378 Ft - 1.727,9962 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
10.28 N
10.28 N
|
4.5 in
114.3 mm
|
Rozsdamentes acél
|
114.19 N
114.19 N
|
|
||
| 1.545,7964 Ft - 1.680,9813 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
23.22 N
23.22 N
|
2.5 in
63.5 mm
|
Rozsdamentes acél
|
258.22 N
258.22 N
|
|
||
| 1.686,8547 Ft - 1.833,8003 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
23.22 N
23.22 N
|
4 in
101.6 mm
|
Rozsdamentes acél
|
258.22 N
258.22 N
|
|
||
| 2.304,0041 Ft - 2.509,7114 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
23.22 N
23.22 N
|
6 in
152.4 mm
|
Rozsdamentes acél
|
258.22 N
258.22 N
|
|
||
| 20 Raktáron |
|
|
6.30 N
6.30 N
|
1.752 in
44.5 mm
|
Rozsdamentes acél
|
69.66 N
69.66 N
|
|
|||
| 911,0267 Ft - 993,3096 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
6.30 N
6.30 N
|
2.752 in
69.9 mm
|
Rozsdamentes acél
|
69.66 N
69.66 N
|
|
||
| 963,9151 Ft - 1.046,1979 Ft | 10 Raktáron |
|
|
6.30 N
6.30 N
|
4.5 in
114.3 mm
|
Rozsdamentes acél
|
69.66 N
69.66 N
|
|
||
| 1.392,9773 Ft - 1.510,5284 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
10.28 N
10.28 N
|
2.5 in
63.5 mm
|
Rozsdamentes acél
|
114.19 N
114.19 N
|
|
||
| 1.586,9378 Ft - 1.727,9962 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
10.28 N
10.28 N
|
4 in
101.6 mm
|
Rozsdamentes acél
|
114.19 N
114.19 N
|
|
||
| 1.545,7964 Ft - 1.680,9813 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
23.22 N
23.22 N
|
2.252 in
57.2 mm
|
Rozsdamentes acél
|
258.22 N
258.22 N
|
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz