Extension springs are helical coil springs designed to absorb energy while resisting pulling forces. The further they are stretched, the more force is generate, making them ideal for bringing two components together.
Common applications include Throttle Turn Mechanisms in Automotive, Trampolines, Fitness Equipment and Vibration Dampening Systems.
It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both extended and non-extended states. Anyag: Rozsdamentes acél, Szénacél Sorozat szám:
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Terhelt hossz | Rugósebesség | Kezdeti feszesség | Teljes hossz | Anyag | Teher a terhelési hosszon | Külső átmérő | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 454,6793 Ft - 605,1782 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
0.85 N
0.85 N
|
0.622 in
15.8 mm
|
Szénacél
|
9.21 N
9.21 N
|
|
||
| 459,0937 Ft - 611,0537 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
0.85 N
0.85 N
|
1 in
25.4 mm
|
Szénacél
|
9.21 N
9.21 N
|
|
||
| 454,6793 Ft - 605,1782 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
0.85 N
0.85 N
|
1.5 in
38.1 mm
|
Szénacél
|
9.21 N
9.21 N
|
|
||
| 454,6793 Ft - 605,1782 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
0.85 N
0.85 N
|
0.882 in
22.4 mm
|
Szénacél
|
9.21 N
9.21 N
|
|
||
| 664,1389 Ft - 664,1389 Ft | 420 Raktáron |
|
|
2.22 N
2.22 N
|
1.752 in
44.5 mm
|
Szénacél
|
23.58 N
23.58 N
|
|
||
| 753,0677 Ft - 819,3329 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
2.22 N
2.22 N
|
4 in
101.6 mm
|
Szénacél
|
23.58 N
23.58 N
|
|
||
| 459,0937 Ft - 611,0537 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
2.22 N
2.22 N
|
1.252 in
31.8 mm
|
Szénacél
|
23.58 N
23.58 N
|
|
||
| 482,5412 Ft - 642,2624 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
6.23 N
6.23 N
|
1.122 in
28.5 mm
|
Szénacél
|
70.28 N
70.28 N
|
|
||
| 753,0677 Ft - 819,3329 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
2.22 N
2.22 N
|
4.5 in
114.3 mm
|
Szénacél
|
23.58 N
23.58 N
|
|
||
| 482,5412 Ft - 642,2624 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
3.65 N
3.65 N
|
1.252 in
31.8 mm
|
Szénacél
|
40.30 N
40.30 N
|
|
||
| 482,5412 Ft - 642,2624 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
3.65 N
3.65 N
|
2 in
50.8 mm
|
Szénacél
|
40.30 N
40.30 N
|
|
||
| 482,5412 Ft - 642,2624 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
6.23 N
6.23 N
|
1.252 in
31.8 mm
|
Szénacél
|
70.28 N
70.28 N
|
|
||
| 477,9014 Ft - 636,0868 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
6.23 N
6.23 N
|
2 in
50.8 mm
|
Szénacél
|
70.28 N
70.28 N
|
|
||
| 454,6793 Ft - 605,1782 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
0.85 N
0.85 N
|
0.752 in
19.1 mm
|
Szénacél
|
9.21 N
9.21 N
|
|
||
| 454,6793 Ft - 605,1782 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
0.85 N
0.85 N
|
1.122 in
28.5 mm
|
Szénacél
|
9.21 N
9.21 N
|
|
||
| 459,0937 Ft - 611,0537 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
0.85 N
0.85 N
|
1.252 in
31.8 mm
|
Szénacél
|
9.21 N
9.21 N
|
|
||
| 454,6793 Ft - 605,1782 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
0.85 N
0.85 N
|
1.752 in
44.5 mm
|
Szénacél
|
9.21 N
9.21 N
|
|
||
| 459,0937 Ft - 611,0537 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
0.85 N
0.85 N
|
1.37 in
34.8 mm
|
Szénacél
|
9.21 N
9.21 N
|
|
||
| 459,0937 Ft - 611,0537 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
2.22 N
2.22 N
|
0.622 in
15.8 mm
|
Szénacél
|
23.58 N
23.58 N
|
|
||
| 753,0677 Ft - 819,3329 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
2.22 N
2.22 N
|
3.5 in
88.9 mm
|
Szénacél
|
23.58 N
23.58 N
|
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz