10470770
2215E
Mennyiség | Egységár |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Full Material | Acrylonitrile Butadiene Styrene |
---|---|
Accessory Type | Counter Screen |
Distance Between Fixing Holes | 70.0 mm |
Distance Between Fixing Holes | 2.756 in |
Hole Diameter | 2.9 mm |
Hole Diameter | 0.114 in |
Viewable Screen Length | 92.0 mm |
Viewable Screen Length | 3.622 in |
Overall Width | 117.0 mm |
Overall Width | 4.606 in |
Overall Length | 117.0 mm |
Overall Length | 4.606 in |
Inside Length | 99.5 mm |
Inside Length | 3.917 in |
Inside Width | 99.5 mm |
Inside Width | 3.917 in |
Colour | Clear |
Commodity Code | 3926909790 |
Overall Thickness | 11.0 mm |
Overall Thickness | 0.433 in |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz