10395318
497087
Mennyiség | Egységár |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Base Style | Magnetic |
---|---|
Colour | Clear |
Connector Type Included | Included |
Full Material | Polyvinyl Chloride;Polystyrene;Polyacetal |
Head Style | Card Holder |
Rod Included | Not Included |
Shelf End Clip Style | Magnetic Base |
Base Diameter | 20.0 mm |
Base Diameter | 0.787 in |
Head Length | 31.0 mm |
Head Length | 1.22 in |
Head Width | 50.0 mm |
Head Width | 1.969 in |
Length Between Clips | 154.0 mm |
Length Between Clips | 6.063 in |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz