10351000
1475950
Mennyiség | Egységár |
---|---|
24 - 239 | 497,3172 Ft |
240 + | 236,7766 Ft |
Base Style | Butterfly Clip |
---|---|
Colour | Clear |
Connector Type Included | Not Included |
Full Material | Polystyrene;Polyacetal |
Head Style | Clip |
Rod Included | Included |
Shelf End Clip Style | Butterfly Clip |
Base Diameter | 60.0 mm |
Base Diameter | 2.362 in |
Base Length | 25.0 mm |
Base Length | 0.984 in |
Connector Length | 60.0 mm |
Connector Length | 2.362 in |
Head Length | 25.0 mm |
Head Length | 0.984 in |
Head Width | 23.0 mm |
Head Width | 0.906 in |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz