20190859
20190859
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 9 | 35.248,00 Ft |
10 - 19 | 31.723,20 Ft |
20 - 49 | 29.960,80 Ft |
50 - 99 | 28.198,40 Ft |
100 + | 26.436,00 Ft |
Panelvastagság | 3-8 |
---|---|
Receiver panel thickness | 3.0 |
d1 | 6.5 |
d2 | 6.5 |
d3 | 23.0 |
d4 | M12 x 1 |
Súly g | 41.0 |
h2 | 32.0 |
h3 | 5.5 |
l1 | 12.5 |
l2 | 6.5 |
Clamping force N | 3.0 |
Shear strength N | 200.0 |
Tensile strength N | 150.0 |
Anyag | Rozsdamentes acél |
Vámtarifaszám | 8466209800 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz