20190699
20190699
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 9 | 23.920,00 Ft |
10 - 19 | 21.528,00 Ft |
20 - 49 | 20.332,00 Ft |
50 - 99 | 19.136,00 Ft |
100 + | 17.940,00 Ft |
Panelvastagság | 3-10 |
---|---|
For pin dia. | 6.0 |
d1 | M16 x 1.0 |
d2 | 11.0 |
d3 | 32.0 |
d4 | 19.0 |
h1 | 23.0 |
h2 | 15.5 |
h3 | 8.5 |
l1 | 9.5 |
Clamping force N | 6.0 |
Shear strength N | 1100.0 |
Tensile strength N | 250.0 |
Anyag | Rozsdamentes acél |
Vámtarifaszám | 8466209800 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz