20190644
20190644
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 9 | 27.740,00 Ft |
10 - 19 | 24.966,00 Ft |
20 - 49 | 23.579,00 Ft |
50 - 99 | 22.192,00 Ft |
100 + | 20.805,00 Ft |
Gomb típusa | T-fogantyú |
---|---|
Panelvastagság | 6-14 |
d1 -0.05|-0.10 | 10.0 |
d2 | 18.0 |
d3 | 34.0 |
d4 | 34.0 |
d5 | 28.0 |
h2 | 10.0 |
m | M3 x 0.5 |
Clamping force N | 50.0 |
Anyag | Rozsdamentes acél |
Vámtarifaszám | 8466209800 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz