20190637
20190637
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 9 | 26.308,00 Ft |
10 - 19 | 23.677,20 Ft |
20 - 49 | 22.361,80 Ft |
50 - 99 | 21.046,40 Ft |
100 + | 19.731,00 Ft |
Gomb típusa | T-fogantyú |
---|---|
Panelvastagság | 6-10 |
d1 -0.05|-0.10 | 6.0 |
d2 | 14.0 |
d3 | 25.0 |
d4 | 25.0 |
d5 | 21.0 |
h2 | 6.5 |
m | M2 x 0.4 |
Clamping force N | 30.0 |
Anyag | Rozsdamentes acél |
Vámtarifaszám | 8466209800 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz