Masking Straight Caps are excellent for protecting and masking pieces through various masking techniques. Designed to protect studs, pins, tube ends, and other applications that need threaded or non-threaded holes. Available in Silicone and EPDM.
Ideális megoldás különböző maszkolási folyamatokon átesett alkatrészek védelmére és maszkolására.Használható dugóként is, menetes vagy menet nélküli furatok maszkolására.Csapok, csapszegek és csővégek védelmére szolgál. Anyag: Szilikongumi, EPDM, Szilikon Szín: Natúr, Fekete, Sárga, Rózsaszín, Zöld, Kék, Világoskék, Narancs, Világoszöld, Szürke Sorozat szám: SR1052, SR1095
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | IH | Szín | Anyag | D | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36,1442 Ft - 43,5648 Ft | 4085 Raktáron |
1 in
25.4 mm
|
Natúr
|
Szilikongumi
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 32,0369 Ft - 38,6359 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.5 in
12.7 mm
|
Natúr
|
Szilikongumi
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 56,9272 Ft - 68,2222 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.5 in
38.1 mm
|
Natúr
|
Szilikongumi
|
0.224 in
5.7 mm
|
||
| 115,7163 Ft - 139,744 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.5 in
38.1 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 40,7855 Ft - 40,7855 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.752 in
19.1 mm
|
Natúr
|
Szilikongumi
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
| 29,8464 Ft - 36,4591 Ft | 110 Raktáron |
1 in
25.4 mm
|
Natúr
|
Szilikongumi
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 64,0465 Ft - 76,6696 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1 in
25.4 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 166,0992 Ft - 200,7375 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3 in
76.2 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 127,6959 Ft - 153,8457 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.5 in
38.1 mm
|
Natúr
|
Szilikongumi
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 45,4678 Ft - 55,38 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.5 in
38.1 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 36,7877 Ft - 44,263 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.5 in
12.7 mm
|
Natúr
|
Szilikongumi
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 29,9833 Ft - 36,5139 Ft | 54250 Raktáron |
0.5 in
12.7 mm
|
Natúr
|
Szilikongumi
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 54,1479 Ft - 65,5662 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.5 in
38.1 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 75,9713 Ft - 91,0314 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.5 in
38.1 mm
|
Natúr
|
Szilikongumi
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 41,2647 Ft - 50,1364 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1 in
25.4 mm
|
Natúr
|
Szilikongumi
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 69,7419 Ft - 83,5424 Ft | 450 Raktáron |
1.5 in
38.1 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 31,7631 Ft - 38,7045 Ft | 16100 Raktáron |
0.5 in
12.7 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 163,6759 Ft - 195,4253 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.5 in
38.1 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
0.969 in
24.6 mm
|
||
| 382,417 Ft - 455,2943 Ft | 8 Raktáron |
2 in
50.8 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 21,3579 Ft - 21,3579 Ft | 750 Raktáron |
0.5 in
12.7 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz