10193167
1220420
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 39 | 6.683,6978 Ft |
40 + | 2.631,9424 Ft |
Wheel Material | PP |
---|---|
Caster Housing Material | PU |
Colour | Grey |
Caster Type | Levina Castor |
Mount Type | Blind Hole |
Load Capacity | 75.0 kg |
Load Capacity | 75.0 kg |
Wheel Width | 25.0 mm |
Wheel Width | 0.984 in |
Wheel Diameter | 75.0 mm |
Wheel Diameter | 2.953 in |
Caster Housing Full Material | Polyurethane |
Caster Housing Finish | No Finish |
Overall Height | 103.0 mm |
Overall Height | 4.055 in |
Commodity Code | 3926300090 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz