10015773
MDLSP3-6-01
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 - 4999 | 51,3549 Ft |
5000 + | 41,8944 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Natural |
---|---|
Hole A Fix Type | Locking Teardrop Fix |
Hole B Fix Type | Locking Teardrop Fix |
Body Diameter | 3.9 mm |
Body Diameter | 0.154 in |
Hole Diameter A | 2.0 mm |
Hole Diameter A | 0.079 in |
Hole Diameter B | 2.5 mm |
Hole Diameter B | 0.098 in |
Locking Head Height B | 2.0 mm |
Locking Head Height B | 0.079 in |
Spacer Length | 9.5 mm |
Spacer Length | 0.374 in |
Full Material | Nylon 6/6 |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz