10011638
LCBS-2-5-19
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 - 4999 | 50,9716 Ft |
5000 + | 41,7301 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Natural |
---|---|
Hole A Fix Type | Locking Bayonet Fix |
Hole B Fix Type | Locking Arrowhead Fix |
Body Diameter | 7.1 mm |
Body Diameter | 0.28 in |
Hole Diameter A | 4.0 mm |
Hole Diameter A | 0.157 in |
Hole Diameter B | 4.8 mm |
Hole Diameter B | 0.189 in |
Locking Head Height B | 5.6 mm |
Locking Head Height B | 0.22 in |
Spacer Length | 7.9 mm |
Spacer Length | 0.311 in |
Full Material | Nylon 6/6 |
Material Flammability Standard | UL94 V-0 |
Commodity Code | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz