Menü Keresés

Domború falú karimás dugók

Raktáron

A vakdugókat a fémlemeziparban használják éles peremek elleni védelemre; panelek zárt üregeiben ideálisak. Letisztult megjelenést és gyors megoldást biztosítanak. Nagy választékban állnak rendelkezésre, így mindenféle furatátmérőhöz és panelvastagsághoz használhatók.

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
25 találat
Termék SKU-információk
Essentra Part Number Ártartomány Elérhetőség Szín Szerelvény átmérője Megveszem
81,749 Ft - 149,1634 Ft Gyártás alatt
Natúr
36.5 mm
95,0292 Ft - 154,407 Ft Gyártás alatt
Natúr
45.8 mm
250,6685 Ft - 491,329 Ft Gyártás alatt
Natúr
70.0 mm
25,4378 Ft - 25,4378 Ft 6580 Raktáron
Fehér
3.3 mm
29,7232 Ft - 29,7232 Ft 650 Raktáron
Natúr
14.0 mm
  • / 2
Dugó 24.8 mm (DIA) 6.0 mm (H) LDPE Natúr

10180549

Ártartomány
110 Ft - 60 Ft

Készletszintek
642 Raktáron
Tulajdonságok
  • Kompatibilis furatátmérő
    24.8 mm
  • Teljes átmérő
    31.5 mm
  • Szerelvény átmérője
    24.8 mm
  • Illeszkedés kialakítása
    Benyomó
  • Fej alakja
    Gömb alakú
Dugó 8.5 mm (DIA) 4.0 mm (H) LDPE Natúr

10060940

Ártartomány
35 Ft - 25 Ft

Készletszintek
2000 Raktáron
Tulajdonságok
  • Kompatibilis furatátmérő
    8.5 mm
  • Teljes átmérő
    12.0 mm
  • Szerelvény átmérője
    8.5 mm
  • Illeszkedés kialakítása
    Benyomó
  • Fej alakja
    Gömb alakú
Dugó 17.4 mm (DIA) 9.5 mm (H) LDPE Natúr

10180495

Ártartomány
37 Ft - 27 Ft

Készletszintek
3009 Raktáron
Tulajdonságok
  • Kompatibilis furatátmérő
    17.4 mm
  • Teljes átmérő
    23.0 mm
  • Szerelvény átmérője
    17.4 mm
  • Illeszkedés kialakítása
    Benyomó
  • Fej alakja
    Gömb alakú
Dugó 26.0 mm (DIA) 12.0 mm (H) LDPE Natúr

10180563

Ártartomány
160 Ft - 87 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Kompatibilis furatátmérő
    26.0 mm
  • Teljes átmérő
    28.5 mm
  • Szerelvény átmérője
    26.0 mm
  • Illeszkedés kialakítása
    Benyomó
  • Fej alakja
    Gömb alakú
Dugó 39.5 mm (DIA) 16.0 mm (H) LDPE Natúr

10180648

Ártartomány
140 Ft - 76 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Kompatibilis furatátmérő
    39.5 mm
  • Teljes átmérő
    46.0 mm
  • Szerelvény átmérője
    39.5 mm
  • Illeszkedés kialakítása
    Benyomó
  • Fej alakja
    Gömb alakú
Dugó 55.5 mm (DIA) 16.0 mm (H) LDPE Natúr

10180723

Ártartomány
186 Ft - 114 Ft

Készletszintek
50 Raktáron
Tulajdonságok
  • Kompatibilis furatátmérő
    55.5 mm
  • Teljes átmérő
    59.0 mm
  • Szerelvény átmérője
    55.5 mm
  • Illeszkedés kialakítása
    Benyomó
  • Fej alakja
    Gömb alakú
Dugó 11.9 mm (DIA) 8.0 mm (H) LDPE Natúr

10061091

Ártartomány
35 Ft - 25 Ft

Készletszintek
4230 Raktáron
Tulajdonságok
  • Kompatibilis furatátmérő
    11.9 mm
  • Teljes átmérő
    14.8 mm
  • Szerelvény átmérője
    11.9 mm
  • Illeszkedés kialakítása
    Benyomó
  • Fej alakja
    Gömb alakú
Dugó 19.6 mm (DIA) 9.3 mm (H) LDPE Natúr

10061275

Ártartomány
43 Ft - 31 Ft

Készletszintek
430 Raktáron
Tulajdonságok
  • Kompatibilis furatátmérő
    19.6 mm
  • Teljes átmérő
    25.5 mm
  • Szerelvény átmérője
    19.6 mm
  • Illeszkedés kialakítása
    Benyomó
  • Fej alakja
    Gömb alakú
Dugó 31.2 mm (DIA) 13.0 mm (H) LDPE Natúr

10180594

Ártartomány
110 Ft - 60 Ft

Készletszintek
5160 Raktáron
Tulajdonságok
  • Kompatibilis furatátmérő
    31.2 mm
  • Teljes átmérő
    38.0 mm
  • Szerelvény átmérője
    31.2 mm
  • Illeszkedés kialakítása
    Benyomó
  • Fej alakja
    Gömb alakú
Dugó 42.2 mm (DIA) 13.0 mm (H) LDPE Natúr

10180655

Ártartomány
146 Ft - 80 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Kompatibilis furatátmérő
    42.2 mm
  • Teljes átmérő
    44.5 mm
  • Szerelvény átmérője
    42.2 mm
  • Illeszkedés kialakítása
    Benyomó
  • Fej alakja
    Gömb alakú
Dugó 58.0 mm (DIA) 19.5 mm (H) LDPE Natúr

10180730

Ártartomány
190 Ft - 117 Ft

Készletszintek
40 Raktáron
Tulajdonságok
  • Kompatibilis furatátmérő
    58.0 mm
  • Teljes átmérő
    63.0 mm
  • Szerelvény átmérője
    58.0 mm
  • Illeszkedés kialakítása
    Benyomó
  • Fej alakja
    Gömb alakú
Dugó 2.6 mm (DIA) 4.0 mm (H) LDPE Natúr

10060698

Ártartomány
25 Ft - 25 Ft

Készletszintek
1360 Raktáron
Tulajdonságok
  • Kompatibilis furatátmérő
    2.6 mm
  • Teljes átmérő
    12.0 mm
  • Szerelvény átmérője
    2.6 mm
  • Illeszkedés kialakítása
    Benyomó
  • Fej alakja
    Gömb alakú
Dugó 13.2 mm (DIA) 8.0 mm (H) LDPE Natúr

10180488

Ártartomány
37 Ft - 27 Ft

Készletszintek
4960 Raktáron
Tulajdonságok
  • Kompatibilis furatátmérő
    13.2 mm
  • Teljes átmérő
    17.5 mm
  • Szerelvény átmérője
    13.2 mm
  • Illeszkedés kialakítása
    Benyomó
  • Fej alakja
    Gömb alakú
Dugó 26.6 mm (DIA) 9.0 mm (H) LDPE Fehér

10180501

Ártartomány
53 Ft - 38 Ft

Készletszintek
3518 Raktáron
Tulajdonságok
  • Kompatibilis furatátmérő
    22.6 mm
  • Teljes átmérő
    29.0 mm
  • Szerelvény átmérője
    26.6 mm
  • Illeszkedés kialakítása
    Benyomó
  • Fej alakja
    Gömb alakú
Dugó 34.0 mm (DIA) 20.0 mm (H) LDPE Natúr

10180617

Ártartomány
136 Ft - 74 Ft

Készletszintek
18 Raktáron
Tulajdonságok
  • Kompatibilis furatátmérő
    34.0 mm
  • Teljes átmérő
    40.0 mm
  • Szerelvény átmérője
    34.0 mm
  • Illeszkedés kialakítása
    Benyomó
  • Fej alakja
    Gömb alakú
Dugó 45.3 mm (DIA) 16.0 mm (H) LDPE Natúr

10180679

Ártartomány
206 Ft - 127 Ft

Készletszintek
1900 Raktáron
Tulajdonságok
  • Kompatibilis furatátmérő
    45.3 mm
  • Teljes átmérő
    51.0 mm
  • Szerelvény átmérője
    45.3 mm
  • Illeszkedés kialakítása
    Benyomó
  • Fej alakja
    Gömb alakú
Dugó 61.0 mm (DIA) 19.0 mm (H) LDPE Natúr

10180747

Ártartomány
489 Ft - 249 Ft

Készletszintek
1250 Raktáron
Tulajdonságok
  • Kompatibilis furatátmérő
    61.0 mm
  • Teljes átmérő
    74.0 mm
  • Szerelvény átmérője
    61.0 mm
  • Illeszkedés kialakítása
    Benyomó
  • Fej alakja
    Gömb alakú
Dugó 6.0 mm (DIA) 7.0 mm (H) LDPE Fehér

10060841

Ártartomány
25 Ft - 25 Ft

Készletszintek
795 Raktáron
Tulajdonságok
  • Kompatibilis furatátmérő
    6 mm
  • Teljes átmérő
    11.0 mm
  • Szerelvény átmérője
    6.0 mm
  • Illeszkedés kialakítása
    Benyomó
  • Fej alakja
    Gömb alakú
Dugó 13.9 mm (DIA) 9.0 mm (H) LDPE Natúr

10061152

Ártartomány
37 Ft - 27 Ft

Készletszintek
3500 Raktáron
Tulajdonságok
  • Kompatibilis furatátmérő
    13.9 mm
  • Teljes átmérő
    19.5 mm
  • Szerelvény átmérője
    13.9 mm
  • Illeszkedés kialakítása
    Benyomó
  • Fej alakja
    Gömb alakú
Dugó 26.0 mm (DIA) 12.3 mm (H) LDPE Natúr

10180556

Ártartomány
96 Ft - 53 Ft

Készletszintek
1025 Raktáron
Tulajdonságok
  • Kompatibilis furatátmérő
    26.0 mm
  • Teljes átmérő
    31.5 mm
  • Szerelvény átmérője
    26.0 mm
  • Illeszkedés kialakítása
    Benyomó
  • Fej alakja
    Gömb alakú
Dugó 36.5 mm (DIA) 18.0 mm (H) LDPE Natúr

10180631

Ártartomány
149 Ft - 81 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Kompatibilis furatátmérő
    36.5 mm
  • Teljes átmérő
    46.5 mm
  • Szerelvény átmérője
    36.5 mm
  • Illeszkedés kialakítása
    Benyomó
  • Fej alakja
    Gömb alakú
Dugó 45.8 mm (DIA) 16.0 mm (H) LDPE Natúr

10180686

Ártartomány
154 Ft - 95 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Kompatibilis furatátmérő
    45.8 mm
  • Teljes átmérő
    51.0 mm
  • Szerelvény átmérője
    45.8 mm
  • Illeszkedés kialakítása
    Benyomó
  • Fej alakja
    Gömb alakú
Dugó 70.0 mm (DIA) 18.0 mm (H) LDPE Natúr

10180754

Ártartomány
491 Ft - 250 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Kompatibilis furatátmérő
    70.0 mm
  • Teljes átmérő
    80.0 mm
  • Szerelvény átmérője
    70.0 mm
  • Illeszkedés kialakítása
    Benyomó
  • Fej alakja
    Gömb alakú
Dugó 3.3 mm (DIA) 6.0 mm (H) LDPE Fehér

10060735

Ártartomány
25 Ft - 25 Ft

Készletszintek
6580 Raktáron
Tulajdonságok
  • Kompatibilis furatátmérő
    3.1 mm
  • Teljes átmérő
    12.0 mm
  • Szerelvény átmérője
    3.3 mm
  • Illeszkedés kialakítása
    Benyomó
  • Fej alakja
    Gömb alakú
Dugó 14.0 mm (DIA) 7.0 mm (H) LDPE Natúr

10203521

Ártartomány
29 Ft - 29 Ft

Készletszintek
650 Raktáron
Tulajdonságok
  • Kompatibilis furatátmérő
    14.0 mm
  • Kompatibilis menetméretek (mind)
    M16
  • Szerelvény átmérője
    14.0 mm
  • Illeszkedés kialakítása
    Nyomó
  • Fej alakja
    Lapos