DKO Side Release Plugs are designed to protect DKO compression fittings, from damage and contamination, during transit, storage and processing . Their sturdy construction ensures reliable performance, even in harsh environments. The leak-proof seal and secure connection effectively prevents fluid leakage or loss, which reduces the risk of damage to equipment, loss in productivity and safety issues. The flexible end fits snugly into the DKO swivel nut, while the side pull tab allows for easy removal. These plugs are commonly used in automotive, manufacturing and machinery industries.
The flexible end fits snugly into the DKO swivel nut, while the side pull tab allows for easy removal. These plugs are commonly used in automotive, manufacturing and machinery industries.
This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Anyag: LDPE - PCR Szín: Zöld Sorozat szám: SRTSFL2PCR
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | L | D | Menetméret | h | á | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53,3934 Ft - 83,0565 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
M20x1.5
|
|
|
||
| 36,9878 Ft - 57,5365 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
M16x1.5
|
|
|
||
| 75,2854 Ft - 117,1107 Ft | 900 Raktáron |
|
|
M30x2
|
|
|
||
| 53,9136 Ft - 83,8656 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.22 in
31.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
M22x1.5
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.858 in
21.8 mm
|
||
| 83,3497 Ft - 129,6551 Ft | 350 Raktáron |
|
|
M42x2
|
|
|
||
| 154,3107 Ft - 240,0388 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
M52x2
|
|
|
||
| 73,9718 Ft - 115,0672 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
M26x1.5
|
|
|
||
| 79,0784 Ft - 123,0108 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
M36x2
|
|
|
||
| 52,1101 Ft - 81,0603 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
M18x1.5
|
|
|
||
| 64,1192 Ft - 99,741 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
M24x1.5
|
|
|
||
| 84,6026 Ft - 131,6041 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
M45x2
|
|
|
||
| 35,9436 Ft - 55,9124 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
M14x1.5
|
|
|
||
| 34,2009 Ft - 53,2015 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
M12x1.5
|
|
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz