Menü Keresés

Dugó 23.8 mm LDPE - PCR Zöld

Essentra cikkszám:

20750190

Gyártói cikkszám:

20750190

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
150 - 1499 97,3083 Ft
1500 - 7499 69,5059 Ft
7500 + 62,5553 Ft
Standard csomagolás: 1500

A következő szorzatának a rendelése 150

Teljes ár:

14.596 Ft

150 x 97,3083 Ft

Minta hozzáadása +

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M24x1.5
Anyag LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot