10444931
1218422
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 10 + | 530,7547 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Furatátmérő | 0.984 in |
|---|---|
| Furatátmérő | 25.0 mm |
| Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet | 446 °F |
| Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet | 230 °C |
| Maximális elhajlás | 21.7 mm |
| Maximális elhajlás | 0.854 in |
| Maximális erő | 1618.0 N |
| Maximális erő | 1618.0 N |
| Maximális üzemi elhajlás | 20.4 mm |
| Maximális üzemi elhajlás | 0.803 in |
| Maximális üzemi erő | 1521.0 N |
| Maximális üzemi erő | 1521.0 N |
| Optimális üzemi elhajlás | 12.8 mm |
| Optimális üzemi elhajlás | 0.504 in |
| Teljes hossz | 51.0 mm |
| Teljes hossz | 2.008 in |
| Rúdátmérő | 0.492 in |
| Rúdátmérő | 12.5 mm |
| Rugósebesség | 74.6 Nmm |
| Rugósebesség | 74.6 Nmm |
| Szín | Kék |
| Anyag | Króm ötvözetű acél |
| Típus | Közepes teherbírás |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz