A csővégdugók a csövek és vezetékek végeinek tömítésére szolgáló alapvető alkatrészek az iparágak széles körében. Úgy tervezték, hogy biztonságos és megbízható zárást biztosítson, amely segít megelőzni a szivárgásokat, a szennyeződést és a cső vagy vezeték sérülését. Kivételes tartóssággal, sokoldalúsággal és könnyű telepítéssel rendelkeznek; számos előnnyel rendelkezik, és különféle iparágakban használható, mint például az építőiparban, a vízvezeték-szerelésben és a gyártásban.
Anyagát és méretét tekintve rendkívül sokoldalú. Ezek a dugók jellemzően kiváló minőségű anyagokból, például gumiból és műanyagból készülnek, amelyek kiváló szilárdságot és kopásállóságot biztosítanak.
Különféle méretben és kivitelben kapható, hogy különböző cső- vagy vezetékméretekhez illeszkedjen, pontos és biztonságos tömítést biztosítva.
Anyag: LDPE, SR 6449, PE Szín: Natúr, Fekete, Fehér Sorozat szám: SRSTPI, SR1601, SR6461
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | D | h | Szín | Anyag | Markolat típusa | á | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34,1558 Ft - 37,5713 Ft | 1180 Raktáron |
0.064 in
1.62 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Fehér
|
LDPE - PIR
|
Markolat nélkül
|
1.618 in
41.1 mm
|
||
| 66,0317 Ft - 85,5277 Ft | 4447 Raktáron |
0.866 in
22.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Fekete
|
LDPE - PIR
|
Markolat nélkül
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 92,4416 Ft - 204,813 Ft | 900 Raktáron |
|
0.315 in
8.0 mm
|
Fehér
|
LDPE - PIR
|
Markolat nélkül
|
2.815 in
71.5 mm
|
||
| 61,5136 Ft - 79,6679 Ft | 5500 Raktáron |
0.669 in
17.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Fekete
|
LDPE - PIR
|
Markolat nélkül
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 42,7706 Ft - 55,3937 Ft | 9000 Raktáron |
0.433 in
11.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Fekete
|
LDPE - PIR
|
Markolat nélkül
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 29,7727 Ft - 32,75 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.054 in
1.37 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Fehér
|
LDPE - PIR
|
Markolat nélkül
|
1.37 in
34.8 mm
|
||
| 76,5053 Ft - 168,4249 Ft | 2000 Raktáron |
|
0.276 in
7.0 mm
|
Fehér
|
LDPE - PIR
|
Markolat nélkül
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 293,535 Ft - 462,3725 Ft | 760 Raktáron |
1.26 in
32.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Fekete
|
SR 6449
|
Markolat nélkül
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 53,4086 Ft - 121,6402 Ft | 3500 Raktáron |
|
0.307 in
7.8 mm
|
Fehér
|
LDPE - PIR
|
Markolat nélkül
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 471,436 Ft - 1.278,7824 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.5 in
12.7 mm
|
Fehér
|
LDPE - PIR
|
Markolat nélkül
|
8 in
203.2 mm
|
||
| 148,7938 Ft - 241,8379 Ft | 1347 Raktáron |
1.063 in
27.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Fekete
|
SR 6449
|
Markolat nélkül
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 360,9222 Ft - 776,6263 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.48 in
12.2 mm
|
Fehér
|
LDPE - PIR
|
Markolat nélkül
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 132,6247 Ft - 303,5808 Ft | 750 Raktáron |
|
0.374 in
9.5 mm
|
Fehér
|
LDPE - PIR
|
Markolat nélkül
|
3.299 in
83.8 mm
|
||
| 73,8355 Ft - 233,9235 Ft | 800 Raktáron |
|
0.449 in
11.4 mm
|
Fehér
|
LDPE - PIR
|
Markolat nélkül
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 770,6802 Ft - 1.875,9823 Ft | 9 Raktáron |
1.772 in
45.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Fekete
|
SR 6449
|
Markolat nélkül
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 163,717 Ft - 397,1503 Ft | 1950 Raktáron |
|
0.425 in
10.8 mm
|
Fehér
|
LDPE - PIR
|
Markolat nélkül
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 55,6676 Ft - 177,7819 Ft | 50 Raktáron |
|
0.449 in
11.4 mm
|
Fehér
|
LDPE - PIR
|
Markolat nélkül
|
2 in
50.8 mm
|
||
| 62,2256 Ft - 141,3938 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.272 in
6.9 mm
|
Fehér
|
LDPE - PIR
|
Markolat nélkül
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 43,5237 Ft - 56,3384 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.512 in
13.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Fekete
|
LDPE - PIR
|
Markolat nélkül
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 208,7604 Ft - 409,1966 Ft | 6550 Raktáron |
1.417 in
36.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Fekete
|
SR 6449
|
Markolat nélkül
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz