Menü Keresés

Csővég dugó 26.0 mm Markolat nélkül SR 6449 Fekete

A fekete PVC csővégzáró dugó védi a menetes és menet nélküli csővégeket, és úgy tervezték és méretezték, hogy nagy erővel illeszkedjenek a cső külső átmérőjére.
Essentra cikkszám:

10179857

Gyártói cikkszám:

045260069907

760 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 473,9318 Ft
500 - 999 359,5466 Ft
1000 + 300,8734 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

47.393 Ft

100 x 473,9318 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
á 26.0 mm
D 32.0 mm
h 20.0 mm
Anyag SR 6449
Szín Fekete
Markolat típusa Markolat nélkül
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot