Menü Keresés

Csővég dugó 29.0 mm Markolat nélkül SR 6449 Fekete

A fekete PVC csővégzáró dugó védi a menetes és menet nélküli csővégeket, és úgy tervezték és méretezték, hogy nagy erővel illeszkedjenek a cső külső átmérőjére.
Essentra cikkszám:

10060216

Gyártói cikkszám:

045290011407

6550 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 249 409,1966 Ft
250 - 999 268,2615 Ft
1000 + 208,7604 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

20.460 Ft

50 x 409,1966 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
á 29.0 mm
D 36.0 mm
h 22.0 mm
Anyag SR 6449
Szín Fekete
Markolat típusa Markolat nélkül
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot