Pipe Caps are a low cost protective cap with a high quality finish that are ideal for tubes and pipes. These push-fit caps are designed to prevent contaminants such as dirt, moisture and corrosion during storage, transportation and manufacturing processes. They fit easily and can be removed, either by automated equipment or by hand.
This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Anyag: LDPE - PCR Szín: Zöld Sorozat szám: SRTXTPCR
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Névleges csőméret | H | d | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.652,0429 Ft - 1.835,6033 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
|
||
| 35,1892 Ft - 54,7388 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.008 in
25.6 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 207,4314 Ft - 322,671 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3"
|
1.181 in
30.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 105,5677 Ft - 164,2165 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
|
||
| 155,9439 Ft - 242,5795 Ft | 10400 Raktáron |
|
|
|
||
| 98,1595 Ft - 152,6925 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2"
|
1.094 in
27.8 mm
|
2.374 in
60.3 mm
|
||
| 107,4198 Ft - 119,3553 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.394 in
35.4 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 207,4314 Ft - 322,671 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.201 in
30.5 mm
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
| 207,4314 Ft - 230,4793 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.535 in
39.0 mm
|
3.74 in
95.0 mm
|
||
| 307,4429 Ft - 478,2446 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
|
||
| 307,4429 Ft - 478,2446 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3 1/2"
|
|
|
||
| 307,4429 Ft - 478,2446 Ft | 135 Raktáron |
|
1.52 in
38.6 mm
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
| 307,4429 Ft - 478,2446 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.535 in
39.0 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
| 666,7438 Ft - 1.037,157 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
6"
|
1.559 in
39.6 mm
|
6.626 in
168.3 mm
|
||
| 666,7438 Ft - 1.037,157 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
5"
|
1.575 in
40.0 mm
|
5.563 in
141.3 mm
|
||
| 2.407,6859 Ft - 2.675,2066 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
14"
|
2.236 in
56.8 mm
|
14 in
355.6 mm
|
||
| 3.333,719 Ft - 5.185,7851 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
18"
|
2.539 in
64.5 mm
|
18 in
457.2 mm
|
||
| 307,4429 Ft - 478,2446 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4"
|
1.587 in
40.3 mm
|
4.5 in
114.3 mm
|
||
| 307,4429 Ft - 341,6033 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
|
||
| 407,4545 Ft - 452,7272 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz