Menü Keresés

Csősapka 141.3 mm LDPE - PCR Zöld

Essentra cikkszám:

20748883

Gyártói cikkszám:

20748883

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 99 1.063,0859 Ft
100 - 499 759,3471 Ft
500 + 683,4124 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

10.631 Ft

10 x 1.063,0859 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d 141.3 mm
H 40.0 mm
Névleges csőméret 5"
Szín Zöld
Anyag LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot