10321829
SUG-556
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 + | 313,031 Ft |
Load Capacity | 3 kg |
---|---|
Load Capacity | 6.6 lbs |
Threaded End Length | 7.0 mm |
Threaded End Length | 0.276 in |
Hook Projection | 27 mm |
Hook Projection | 1.062 in |
Material | Stainless Steel |
Hook Thickness | 3.0 mm |
Hook Thickness | 0.118 in |
Ball Point Diameter | 5.0 mm |
Ball Point Diameter | 0.197 in |
Overall Height | 17 mm |
Overall Height | 0.671 in |
Thread Size | 3.9 mm |
Screw Type | Self Tapping |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz