10206232
1306292
Mennyiség | Egységár |
---|---|
500 - 999 | 93,1918 Ft |
1000 - 4999 | 91,1985 Ft |
5000 - 9999 | 89,2051 Ft |
10000 + | 87,2117 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Szín | Fekete |
---|---|
Furat „A” rögzítés típus | Bepattanós, fix |
Furat „B” rögzítés típus | Belső menetes, fix |
Speciális tulajdonságok | Menetes |
Kompatibilis menetméretek (mind) | M3 |
Furatátmérő „A” | 4.0 mm |
Furatátmérő „A” | 0.157 in |
Zárófej magassága „A” | 9.5 mm |
Zárófej magassága „A” | 0.374 in |
Távtartó hossza | 8.0 mm |
Távtartó hossza | 0.315 in |
Teljes anyag | Poliamid 6/6 |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 HB |
Stílus | 2 |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz