A vinilbevonat tartósabb megoldást nyújt a kábelek rezgés és károsodás elleni védelmére. A csavar rögzítési területe sima, így erősen meg lehet húzni. 14 méretben elérhető, többféle kötegátmérőhöz használható.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Beállíthatóság | Szín | Furatátmérő | Maximális kompatibilis kábelátmérő | Teljes szélesség | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 244,6718 Ft - 244,6718 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Zöld
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.503 in
12.8 mm
|
||
| 931,9192 Ft - 951,8532 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Zöld
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.503 in
12.8 mm
|
||
| 478,5142 Ft - 478,5142 Ft | 440 Raktáron |
|
Fekete
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 221,4793 Ft - 221,4793 Ft | 600 Raktáron |
|
Fekete
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 957,8091 Ft - 977,2571 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Zöld
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.600 in
15.2 mm
|
||
| 225,0938 Ft - 225,0938 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Zöld
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.503 in
12.8 mm
|
||
| 1.076,4413 Ft - 1.076,4413 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Zöld
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.553 in
14 mm
|
||
| 837,2322 Ft - 857,1662 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Zöld
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.553 in
14 mm
|
||
| 303,3789 Ft - 303,3789 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Zöld
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.503 in
12.8 mm
|
||
| 225,0938 Ft - 225,0938 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Zöld
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.503 in
12.8 mm
|
||
| 406,0203 Ft - 406,0203 Ft | 21 Raktáron |
|
Fekete
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1.001,6885 Ft - 1.001,6885 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Zöld
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.553 in
14 mm
|
||
| 941,8862 Ft - 961,8203 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Zöld
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.503 in
12.8 mm
|
||
| 1.011,2909 Ft - 1.011,2909 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Zöld
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.600 in
15.2 mm
|
||
| 961,8203 Ft - 981,7544 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Zöld
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 946,8697 Ft - 966,8038 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Zöld
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 1.066,4743 Ft - 1.066,4743 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Zöld
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 1.086,4085 Ft - 1.086,4085 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Zöld
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.553 in
14 mm
|
||
| 837,2322 Ft - 857,1662 Ft | 1996 Raktáron |
|
Zöld
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.553 in
14 mm
|
||
| 259,6362 Ft - 259,6362 Ft | 600 Raktáron |
|
Fekete
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz