10162033
NM-4-F4
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 500 - 999 | 981,7544 Ft |
| 1000 + | 961,8203 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Maximális kompatibilis kábelátmérő | 0.252 in |
|---|---|
| Maximális kompatibilis kábelátmérő | 6.4 mm |
| Teljes szélesség | 0.5 in |
| Teljes szélesség | 12.7 mm |
| Furatátmérő | 0.205 in |
| Furatátmérő | 5.2 mm |
| A rögzítő anyaga | Hőstabilizált poliamid |
| A betét anyaga | Eloxált alumínium |
| Bevonat | Anodizált |
| Szín | Zöld |
| Beállíthatóság | Fix |
| Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
| Teljes anyag | Hőstabilizált poliamid:Eloxált alumínium |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz