10281154
497571
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 19 | 38.987,2707 Ft |
20 + | 16.236,2428 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Leaf Thickness | 3.0 mm |
---|---|
Leaf Thickness | 0.118 in |
Overall Leaf Length | 55.0 mm |
Overall Leaf Length | 2.165 in |
Overall Length | 102.0 mm |
Overall Length | 4.016 in |
Overall Width | 80.5 mm |
Overall Width | 3.169 in |
Colour | Natural |
Finish | Zinc Plated |
Mounting Method | Screw |
Mounting Orientation | Right & Left handed |
Pin Material | Steel |
Removability | Fixed |
Commodity Code | 8302100090 |
Latch Material | Steel |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz