A recézett csavargombok csavarokra nyomva befogásra vagy rögzítésre használható kis gombot képeznek. Ezek a gombok bármilyen hosszúságú csavarral használhatók, recézett peremük a csavar meghúzásakor vagy kilazításakor jól megfogható.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Gomb átmérője | Menetméret | Teljes anyag | Megveszem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
248,6779 Ft - 581,0454 Ft | 450 Raktáron |
0.748 in
19.0 mm
|
M6
|
Poliamid 6;
|
|||||||
98,7532 Ft - 160,5133 Ft | Gyártás alatt |
0.512 in
13.0 mm
|
M4
|
Polioximetilén
|
|||||||
105,6672 Ft - 171,6988 Ft | Gyártás alatt |
0.669 in
17.0 mm
|
M5
|
Polioximetilén
|
|||||||
122,4934 Ft - 198,9987 Ft | Gyártás alatt |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
Polioximetilén
|
|||||||
115,5794 Ft - 187,8679 Ft | Gyártás alatt |
0.669 in
17.0 mm
|
M5
|
Polioximetilén
|
|||||||
105,6672 Ft - 171,6988 Ft | Gyártás alatt |
0.669 in
17.0 mm
|
M5
|
Polioximetilén
|
|||||||
204,8311 Ft - 322,6695 Ft | 992 Raktáron |
1.417 in
36.0 mm
|
M8
|
Polioximetilén
|
|||||||
108,6791 Ft - 176,6275 Ft | Gyártás alatt |
0.669 in
17.0 mm
|
M4
|
Polioximetilén
|
|||||||
204,8311 Ft - 322,6695 Ft | 146 Raktáron |
1.417 in
36.0 mm
|
M8
|
Polioximetilén
|
|||||||
179,2152 Ft - 291,2486 Ft | Gyártás alatt |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
Polioximetilén
|
|||||||
153,5445 Ft - 249,5048 Ft | Gyártás alatt |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Polioximetilén
|
|||||||
117,3182 Ft - 190,6746 Ft | 49 Raktáron |
0.669 in
17.0 mm
|
M4
|
Polioximetilén
|
|||||||
117,3182 Ft - 190,6746 Ft | Gyártás alatt |
0.669 in
17.0 mm
|
M4
|
Polioximetilén
|
|||||||
127,6686 Ft - 207,446 Ft | 13 Raktáron |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Polioximetilén
|
|||||||
189,4423 Ft - 298,3817 Ft | Gyártás alatt |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
Polioximetilén
|
|||||||
1.173,757 Ft - 1.173,757 Ft | Gyártás alatt |
0.472 in
12.0 mm
|
M3
|
Rozsdamentes acél
|
|||||||
10194171 | 1.289,8568 Ft - 1.289,8568 Ft | Gyártás alatt |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Rozsdamentes acél
|
||||||
1.457,5305 Ft - 1.457,5305 Ft | Gyártás alatt |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Rozsdamentes acél
|
|||||||
1.839,0028 Ft - 1.839,0028 Ft | Gyártás alatt |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Rozsdamentes acél
|
|||||||
1.612,3209 Ft - 1.612,3209 Ft | Gyártás alatt |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Rozsdamentes acél
|
|||||||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz