Menü Keresés

Csapos teljes felületet takaró karimavédő 2 1/2 in Kék PE

Ez a szegecses karimavédő teljes fedést és furatvédelmet kínál nagynyomású alkalmazásokhoz. Biztonságos illeszkedést biztosít és erősen vegyszerálló. Kék színű és LDPE anyagból készült. Alkalmas SAE Code 61-hez (3000 PSI).
Essentra cikkszám:

10239926

Gyártói cikkszám:

34377

1200 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
30 - 299 1.777,8195 Ft
300 + 540,5755 Ft
Standard csomagolás: 300

A következő szorzatának a rendelése 30

Teljes ár:

53.335 Ft

30 x 1.777,8195 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 63.5 mm
Osztály nyomás szerinti besorolása 3000
Szín Kék
Anyag PE
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot