Menü Keresés

Csapos teljes felületet takaró karimavédő 1/2 in Piros PE

Ez a szegecses karimavédő teljes fedést és furatvédelmet kínál nagynyomású alkalmazásokhoz. Biztonságos illeszkedést biztosít és erősen vegyszerálló. Piros színű és LDPE anyagból készült. Alkalmas SAE Code 62-höz (6000 PSI).
Essentra cikkszám:

10287712

Gyártói cikkszám:

498754

1780 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
200 - 1999 579,0908 Ft
2000 + 240,6878 Ft
Standard csomagolás: 2000

A következő szorzatának a rendelése 200

Teljes ár:

115.818 Ft

200 x 579,0908 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 152.4 mm
Osztály nyomás szerinti besorolása 6000
Szín Piros
Anyag PE
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot