20048563
03520110201E
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 19 | 24.180,6678 Ft |
20 - 99 | 5.912,4929 Ft |
100 + | 5.796,3719 Ft |
Key Type | Keyed Alike |
---|---|
Latching Mechanism | Left Hand;Right Hand |
Handle Colour | Chrome |
Handle Finish | Chrome Plated |
Handle Material | Zamak |
Body Material | PA |
Application(s) | Cupboard |
Barrel Depth | 16.9 mm |
Barrel Depth | 0.665 in |
Barrel Diameter | 72.0 mm |
Barrel Diameter | 2.835 in |
Panel Thickness Range | 13.4 mm |
Panel Thickness Range | 0.528 in |
Mounting Hole Diameter | 84.0 mm |
Mounting Hole Diameter | 3.307 in |
Grip Range | 14.8 mm |
Grip Range | 0.583 in |
Commodity Code | 7907000090 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz