10273036
492864
Mennyiség | Egységár |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Maximum Panel Thickness | 35.0 mm |
---|---|
Maximum Panel Thickness | 1.378 in |
Bolt Diameter | 6.0 mm |
Bolt Diameter | 0.236 in |
Bolt Length | 17.5 mm |
Bolt Length | 0.689 in |
Housing Width | 35.3 mm |
Housing Width | 35.3 mm |
Housing Diameter | 19.0 mm |
Housing Diameter | 0.748 in |
Barrel Diameter | 19.0 mm |
Barrel Diameter | 0.748 in |
Barrel Depth | 35.3 mm |
Barrel Depth | 1.39 in |
Full Material | Die Cast Zinc Alloy |
Coating | Zinc Plated |
Latching Mechanism | Sprung Bolt |
Keying | Keyed Alike |
Application(s) | Wooden Furniture |
Commodity Code | 8301300000 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz